Poland Polski
Cztery ścianki zabezpieczające z profili aluminiowych firmy Bosch Rexroth zapewniające ochronę higieniczną

Łatwe projektowanie urządzeń zabezpieczających

Profile aluminiowe Rexroth umożliwiające konstruowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń.

Przegląd produktów

Zabezpieczenia wykonane z profili aluminiowych

Profile aluminiowe Rexroth mogą służyć do konstruowania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Modułowy system profili Rexroth można wykorzystać do wykonania przeźroczystych ścianek działowych, nakładek na ladę, przegród umożliwiających rozmowę lub niezliczonych innych konfiguracji. W połączeniu z odpowiednimi plastikowymi krążkami można stworzyć odpowiednie rozwiązania chroniące pracowników, klientów lub pacjentów przed chorobotwórczymi drobnoustrojami.

Łatwe w montażu i możliwe do ustawienia na wiele sposobów, mogą zostać wykorzystane do wielu zastosowań. Elementy zabezpieczeń można łatwo dostosować lub przekształcić, tworząc nowe zastosowania w obliczu zmieniających się potrzeb. Zrównoważony rozwój jest zatem gwarantowany!


Przykłady możliwych zastosowań

Zabezpieczenie recepcji w gabinecie stomatologicznym od Bosch Rexroth

Zabezpieczenie recepcji w gabinecie stomatologicznym

Wykonane przy użyciu modułowego systemu profili aluminiowych Rexroth.

Ukazane zastosowania można wykorzystać wyłącznie jako urządzenia zabezpieczające lub za pomocą dodatkowego zestawu przekształcić w tablice informacyjne lub reklamowe.

Otwierane ścianki ochronne mogą być stosowane m.in. w aptekach lub na stoiskach, w których konieczne jest przekazywanie artykułów różnej wielkości.

© Copyright / Implementacja: FMS TECHNIK AG, SZWAJCARIA

Ochronna przegroda lady od UTZ Ratiotechnik

Urządzenia zabezpieczające lady

Różne wersje zabezpieczenia lady z przezroczystym okienkiem i drzwiczkami poniżej. Najwyższy standard przemysłowy. Łatwa w czyszczeniu, obramowana szyba, zamknięte końce profili, wymiary można projektować indywidualnie i elastycznie konfigurować.

  • Szyba obramowana profilami lub alternatywnie mocowanie profili od góry, końce profili zamknięte
  • Wymiary można dobrać indywidualnie
  • Łatwe mocowanie za pomocą dwóch otworów

© Copyright / Implementacja: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Osłony do miejsc przekazywania towarów lub dokumentów od UTZ Ratiotechnik

Osłony do miejsc przekazywania towarów lub dokumentów

Osłony do miejsc przekazywania towarów lub dokumentów z drzwiczkami.

Najwyższy standard przemysłowy. Łatwe w czyszczeniu. Szyba obramowana profilami lub alternatywnie końce profili zamknięte. Wymiary i elementy mocujące można zaprojektować na zamówienie, możliwa elastyczna aranżacja pomieszczenia.

© Copyright / Implementacja: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Ścianki ochronne New Ingenia w recepcji

Ścianki ochronne w recepcji

Wykonane przy użyciu modułowego systemu profili aluminiowych Rexroth.

Osłony i przegrody wykonane na zamówienie.

© Copyright / Implementacja: NEW INGENIA SA, SZWAJCARIA

Ścianka ochronna New Ingenia w kasie

Ścianka ochronna w kasie

Różne warianty zabezpieczeń do kas.

Wykonane przy użyciu modułowego systemu profili aluminiowych Rexroth. Rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań.

© Copyright / Implementacja: NEW INGENIA SA, SZWAJCARIA

Uniwersalny dozownik do środków dezynfekujących od Bosch Rexroth

Uniwersalny dozownik do środków dezynfekujących

Mechaniczne urządzenie dozujące zrealizowane na bazie systemu ram rurowych EcoShape. Środek dezynfekujący jest dozowany z butelki po naciśnięciu pedału. Nie trzeba używać rąk. Można stosować butelki o różnej pojemności. (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright / Implementacja: DEFI MECA SYSTEM, FRANCJA

Mtpro ManModel – dwóch pracowników pracujących na stanowisku montażowym ze ścianką ochronną

Higieniczna ścianka ochronna na stacji roboczej

Wykonane przy użyciu modułowego systemu profili aluminiowych Rexroth.

Higieniczna ścianka ochronna do stacji roboczych w produkcji. Możliwość dowolnego ustawienia.

© Copyright / Implementacja: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

Miejsce pracy biurowej New Ingenia z przegrodą

Miejsce pracy biurowej z przegrodą

Przegroda wykonana przy użyciu modułowego systemu profili aluminiowych Rexroth.

Łatwe mocowanie do biurka.

© Copyright / Implementacja: NEW INGENIA SA, SZWAJCARIA

Bez problemu zaprojektuj rozwiązania samodzielnie

Oprogramowanie MTpro i Layout Designer wspierają Cię w planowaniu i projektowaniu wszystkich systemów technologii montażu Rexroth – od wyboru i konfiguracji po zamawianie produktu. Wypróbuj je.

Przejdź do MTpro
MTpro ManModel – dwóch pracowników pracujących na stanowisku montażowym oddzielonych ścianką ochronną od Bosch Rexroth

Łatwo dostarcz swoje rozwiązanie na miejsce

Nasi certyfikowani partnerzy handlowi Rexroth zaprojektują idealne rozwiązanie do Twojego zastosowania!

Skontaktuj się z nami!

Lokalizator